Opublikuj swoje produkty
Z415B Body Assembly with “Type B” Strainer
Zurn

Z415B Body Assembly with “Type B” Strainer

3.8 z 5 gwiazdek3.8(10 recenzje)

ZN415B Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and “TYPE B” polished nickel bronze, light-duty heel-proof strainer.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Type B polished nickel bronze, light-duty strainer

Keywords: Floor Drains, Drainage, Shower Drain, ZN415, ZS415, ZB415, ZN-415, ZS-415, ZB-415, 58789, ZB415-B, ZN415-B, ZB415, Z-415B, ZB415B, ZN415B,415B,15B

Additional model(s) available for download: Z415B | Z415B-90

Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z415b
  • Rodzina produktuFloor Drains
  • Grupa produktuFinish Floor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-01
  • Numer edycji3
  • Szerokość (cale)8.38
  • Głębokość (cale)8.38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015130
  • Nazwa ETIMDrains
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains