Opublikuj swoje produkty
Z513  9" Square Hinged Heavy-Duty Grate
Zurn

Z513 9" Square Hinged Heavy-Duty Grate

ZURN Z513 9” [229mm] Square top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination flashing clamp and frame for hinged heavy- duty slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Opis
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58928, Z-513, ZB513, ZN513,513,13

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z513
  • Rodzina produktuSanitary Components
  • Grupa produktuFloor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10
  • Szerokość (cale)13.5
  • Głębokość (cale)13.38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)53
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains