Publique seus produtos
FOST TRACK black projector Ø70 43W CRI97 2700K  60°  DALI

FOST TRACK black projector Ø70 43W CRI97 2700K 60° DALI

Traduzido pelo Google,
A família de holofotes de trilho FOST TRACK foi criada para iluminar pontos muito específicos. Possui um design simplificado, com driver integrado ao próprio adaptador de trilho, fácil de instalar em qualquer espaço, dando destaque à arquitetura. Seu design multifuncional, o driver integrado ao próprio adaptador de trilho e seus múltiplos acessórios e combinações facilitam a personalização do produto, dando-lhe certa relevância arquitetônica, ao mesmo tempo em que possibilitam modificar o feixe ou reduzir o ofuscamento. Ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e até mesmo espaços domésticos. Este projetor de trilho preto tem um diâmetro de Ø70, temperatura de cor de 2700K, CRI97, ângulo de 60°, potência de 43W e seu sistema de controle DALI.
Especificação
  • Reference: 0118X2762D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776338012

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 43W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 60°

    Total height: 165

    Total diameter: 70

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,26

Especificação técnica
  • Ref. única0118X2762D_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-CRI97-2700K--60deg--DALI
  • Família de produtoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Peso Neto (kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit