Publique seus produtos
LED Strip 5W 160LEDM IP66 3000K CRI80

LED Strip 5W 160LEDM IP66 3000K CRI80

Traduzido pelo Google,
Fita de LED 5W 160LEDM IP66 3000K CRI80. A fita mede 5 metros, mas você pode adaptar sua medida fazendo cortes a cada 50 mm.
Especificação
  • Reference: 08050902

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776376106

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,30

Especificação técnica
  • Ref. única08050902_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP66-3000K-CRI80
  • Família de produtoArchitectural
  • Grupo de produtosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número da edição1
Afins
  • Peso Neto (kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted