Publique seus produtos
HAKA 300 Black/rattan pendant lamp
HAKA 300 Black/rattan pendant lamp
HAKA 300 Black/rattan pendant lamp
HAKA 300 Black/rattan pendant lamp

    HAKA 300 Black/rattan pendant lamp

    4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    HAKA é uma luminária pendente redonda de estilo mediterrâneo. A luz é projetada através do rattan do abajur, criando um efeito lindo. É ideal para quartos e salas de estar. Versão com tela de 300 mm.
    Especificação
    • Reference: 65134-74

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245150

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2002

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2230

      Length: 300

      Depth: 300

      Total diameter: 300

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,027328

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.424

    Especificação técnica
    • Ref. única65134-74_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o300
    • Família de produtoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrição Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClassLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • Título UniFormat II da CSIELECTRICAL

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit