Publique seus produtos
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light

    LUAN White recessed lamp 40W warm light

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Luminária embutida branca feita de metal e PMMA. Sua fonte de iluminação é LED de 40W e luz quente, inclusa. LUAN fornece uma luz ideal para iluminação interna e é ideal para espaços que exigem longos períodos de iluminação.
    Especificação
    • Reference: 42931

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776116603

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1158954

      Fixing: Ceiling

      Series: 4301

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00234

      IP: 44

      Power max.(W): 40

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 91

      Length: 388

      Depth: 388

      Total diameter: 388

      Flush box dimensions : ø375mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 8

      Cutting Measure: ø375

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 415

      Length individual box (MM): 415

      Volume Box Ind. Trawl: 0.024112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 2.24

    Especificação técnica
    • Ref. única42931_-_luan-led-white-recessed-lamp-40w-warm-light
    • Família de produtoINDOOR
    • Grupo de produtosRECESSED
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descrição Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClassLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • Título UniFormat II da CSIELECTRICAL

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit