Publique seus produtos
AMELIA Black ceiling lamp

AMELIA Black ceiling lamp

Traduzido pelo Google,
AMELIA é uma luminária de teto preta projetada por Héctor Serrano, com um estilo muito leve, com formas sinuosas e orgânicas que se misturam e enriquecem sutilmente o espaço. O difusor arredondado lhe dá uma superfície emissora maior e evita o ofuscamento, tornando-a perfeita para iluminação ambiente.
Especificação
  • Reference: 68611

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345904

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3328

    Body material: Steel

    Body finish: Matt Black

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 225

    Length: 215

    Depth: 215

    Total diameter: 215

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01771

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

    Net weight consolidated item: 4.3

Especificação técnica
  • Ref. única68611_-_AMELIA-Black-ceiling-lamp
  • Família de produtoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Peso Neto (kg)4.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit