Publicar produtos
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    Traduzido por Google,
    • Até 4600 lúmens entregues • 4 diâmetros para escala flexível • Esferas de acrílico opala de uma peça • Um único cabo ajustável alimentado • Canopies personalizados para clusters de vários dispositivos
    Especificação
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasph
    • Familia de productoStandard Lighting Products
    • Grupo de produtosSPHERES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States