Publicar produtos
APARIA

APARIA

Traduzido por Google,
Em geral
  • Uma luminária linear em forma de meia parábola, criada em colaboração com uma equipe de design da Califórnia.
  • Irradie a luz com o estilo Glow ou direcione-a com a versão Aparia's Throw.
  • O brilho filtra a luz através de metal perfurado ou acrílico translúcido.
  • O estilo do corpo de arremesso apresenta três padrões de distribuição no sistema refletor.
  • Escolha entre uma variedade de acabamentos de metal e acrílico translúcido, além de distribuições amplas, estreitas ou empilhadas.

Lâmpadas e Dimensionamento
  • Disponível em configurações de até 2/T8, T5 ou T5HO. Disponível em 4' e 8' e comprimentos padrão.

Características
Um sistema de iluminação direta versátil com uma ampla variedade de opções de acabamento e estilos de carroceria. No estilo de corpo Glow (GLO), a luz filtra através de metal perfurado ou acrílico translúcido, dando à luminária uma presença ousada. No estilo de corpo Throw (TRO), existem três padrões de distribuição disponíveis no sistema refletor. O hardware suspenso pode ser fixado em qualquer ponto ao longo do trilho extrudado para se adaptar às condições de campo.

Construção
A estrutura do dispositivo elétrico é de alumínio extrudado. As placas de extremidade fundidas são de alumínio fundido. As placas de extremidade plana são pintadas de calibre 20, aço inoxidável ou galvanizado, cobre ou alumínio escovado. O corpo do acessório GLO é acrílico extrudado fosco translúcido ou pintado de calibre 20 perfurado, aço inoxidável ou galvanizado, cobre ou alumínio escovado. O corpo do acessório TRO é de aço pintado de calibre 20, alumínio escovado, aço inoxidável galvanizado ou texturizado ou cobre.

Terminar
Painéis frontais de aço, trilho de alumínio extrudado, placas de extremidade de alumínio fundido, placas de extremidade planas e persianas são finalizadas com tinta em pó de poliéster. Para placas de extremidade planas e painéis frontais, consulte a matriz de pedidos para acabamentos de metal opcionais ou consulte o Seletor de cores para cores de tinta.

Elétrico
Todos os reatores são de tensão 120-277; Os reatores T8 são de partida instantânea com menos de 20% de THD; Os reatores T5 e T5HO são programados para iniciar com menos de 10% de THD, a menos que especificado de outra forma. As luminárias são rotuladas UL Damp e fabricadas com IBEW. Tamanho máximo do lastro disponível: 1,7" de largura por 1,18" de altura. As luminárias têm alimentação de cabo trançado isolado (IBC).

Montagem
A luminária é suspensa com cabos de aeronaves ajustáveis. O comprimento padrão do cabo é de 48”. Comprimentos de cabo mais longos opcionais estão disponíveis.

Opções
EML: bateria de emergência - apenas perfil baixo (600-700 lumens); EMH: bateria de emergência - apenas perfil baixo (1100-1400 lumens); DM: escurecimento (consultar fábrica); RSE: eletrônico de partida rápida (somente T8); 10THD lastro com
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprudential-aparia
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de produtosLinear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação