Publicar produtos
Countertop & Workstation Support Brackets

Countertop & Workstation Support Brackets

Traduzido por Google,

Na A&M Hardware, oferecemos uma ampla gama de sistemas de suporte para bancadas, projetados para atender às suas necessidades de suporte em bancadas e estações de trabalho. Nossos suportes não se limitam apenas a aplicações em bancadas; eles são versáteis o suficiente para servirem como suportes para estações de trabalho, ilhas de cozinha e muito mais. Com diversas opções de tamanhos e cores disponíveis, você encontrará a solução perfeita para aprimorar a funcionalidade e a estética dos seus espaços.

Preciso de suporte para a bancada?

Garantindo Estabilidade e Segurança: Sistemas de suporte de bancada de alta qualidade são essenciais para manter a estabilidade e a segurança de suas bancadas e instalações relacionadas. O suporte para bancadas é projetado para suportar o peso e a pressão do uso diário, evitando que elas cedam, rachem ou até mesmo desabem. Distribuindo a carga uniformemente e fornecendo reforço robusto, os suportes de qualidade garantem que suas bancadas permaneçam niveladas e seguras. Essa estabilidade não só previne acidentes, como também prolonga a vida útil de suas bancadas, protegendo seu investimento e promovendo um ambiente de trabalho ou de vida seguro.

Aumentando a durabilidade e a estética: A durabilidade das suas bancadas depende do suporte que recebem. Suportes de alta qualidade contribuem para a longevidade das suas bancadas, minimizando o desgaste causado por um suporte inadequado. Além da funcionalidade, esses suportes também melhoram o apelo visual do seu espaço. Com diversos tamanhos, acabamentos e cores disponíveis, suportes de qualidade se integram perfeitamente ao seu projeto, elevando a estética do ambiente. Ao investir em suportes de bancada de alta qualidade, você garante o desempenho e a estética duradouros das suas bancadas, além de ter tranquilidade por muitos anos.

Características do suporte padrão

  • Disponível em 12 tamanhos.
  • Formas de 1 1/2" com múltiplos furos de montagem de 1/4" em cada lado (acessórios de montagem não incluídos)
  • Fabricado em aço de 1/8"
  • Os 10 tamanhos maiores possuem um entalhe de 7,62 cm x 7,62 cm (3" x 3") a 45 graus que permite a passagem de pregos de fixação na parede e fios.
  • Muito resistente: limite de carga de 644 kg a 1325 kg por par.
  • O design reversível torna os suportes versáteis e fáceis de usar.
  • Disponível em acabamentos padrão de pintura eletrostática texturizada, incluindo preto, branco, cinza, marrom (exceto para os modelos fabricados nos EUA) ou amêndoa.
  • Todos os tamanhos disponíveis com acabamento em pintura eletrostática nas cores cobre, ouro e prata.
  • Disponível com acabamento pré-imprimado para pintura.
  • Disponível em versões importadas ou fabricadas nos EUA.
  • Todos os tamanhos disponíveis em alumínio de 1/4".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacountertop-and-workstation-support-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosStandard Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors