Publicar produtos
Concealed Flat HD Bracket

Concealed Flat HD Bracket

Traduzido por Google,

Suporte oculto para penteadeiras e aplicações de longa projeção.

Os suportes embutidos invertidos e planos HD da A&M Hardware oferecem suporte oculto em aço em três configurações distintas. Os modelos INVC18 e INVC21 são projetados para bancadas suspensas e elevadas, enquanto os modelos CFHD30 e ECFHD30 oferecem uma opção de projeção fina de 30 polegadas.
Especificação
  • Concealed Flat HD Bracket Features

    • New slim steel design
    • 1-inch tube projection
    • 3-inch width
    • 30-inch projection (CFHD30)
    • 18-inch vertical attachment area
    • Load limit range of 2,000 to 2,500 pounds per pair
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Reverse-side welds for a clean installation
    • Packaged two pieces per box
    • Available in Black powder coat or Formica 909-58
    • Backing recommended when used with metal studs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconcealed-flat-hd-bracket
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosConcealed Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emChina
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors

Disponibilidade da região

América do Norte