Publicar produtos
Heavy–Duty Hybrid Brackets

Heavy–Duty Hybrid Brackets

Traduzido por Google,

No coração da linha de produtos da A&M Hardware estão soluções inovadoras projetadas para transformar seus espaços com resistência e estilo. Nossos suportes de prateleira reforçados são projetados para suportar cargas consideráveis, oferecendo suporte confiável para diversas aplicações. Seja para projetar uma bancada suspensa, instalar prateleiras ou otimizar o armazenamento, nossos suportes de prateleira reforçados oferecem a durabilidade e a funcionalidade necessárias para seus projetos.

Características do suporte híbrido reforçado

  • Disponível com braço de apoio de 18" ou 24".
  • 18" de altura x 18" ou 24" de projeção x 3" de largura
  • Limites de carga: 1700 lbs por par (18"), 1350 lbs por par (24")
  • Recomenda-se o uso de montantes duplos para a instalação.
  • Suportes disponíveis com pintura eletrostática preta ou branca.
  • tampas de acabamento fornecidas
  • Embalagem com 2 unidades por caixa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheavy-duty-hybrid-brackets
  • Familia de productoBrackets
  • Grupo de produtosFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Título OmniclassFraming Anchors