Publicar produtos
Table Marcus, 160 x 90 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 160 x 90 cm, white

Traduzido por Google,
A mesa é sem aro, mas possui um reforço sob o tampo, o que torna a mesa forte e estável. As pernas da mesa são em bétula maciça. Tampo de mesa com núcleo de MDF e superfície de absorção de som Linoleum Marmoleum Decibel. Este linóleo é feito de materiais naturais e também tem o rótulo ecológico da Nordic Swan. O tampo da mesa tem cantos arredondados e as pernas da mesa são redondas. A mesa vem em diferentes tamanhos e em diferentes alturas. O tampo da mesa vem em 9 cores diferentes e as pernas vêm em bétula envernizada ou em branco. O tampo da mesa tem uma borda ABS em bétula ou branca, dependendo dos pés da mesa.
Especificação
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6423702
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosMarcus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLinólio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Europa