Publicar produtos
School desk Malte silent Decibel
ABA Skol

School desk Malte silent Decibel

Traduzido por Google,
Secretária escolar com estrutura em aço revestido a pó cinzento, ajustável em altura 70 - 100 cm. Com pés ajustáveis e ganchos duplos para bolsas. A gaveta é em bétula maciça. A tampa da gaveta inclinável tem uma superfície acarpetada com o absorvente de som Linoleum Marmoleum Decibel, um material natural que reduz o som em 17 dB e que é rotulado pelo Nordic Ecolabel. Este modelo silencioso também possui um fundo absorvente de som na parte inferior da gaveta.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7855227
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosMalte
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLinólio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS