Publicar produtos
Student table Decibel, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 180 x 80 cm

Traduzido por Google,
Uma mesa forte adequada para o ambiente barulhento de uma escola. A superfície da mesa é acarpetada com o absorvente de som Linoleum Marmoleum Decibel, um material natural que reduz o som em 17 dB e que é rotulado pelo Nordic Ecolabel. O tapete é colado em aglomerado com borda em ABS. A base é estrutura de aço revestido a pó cinza com pés ajustáveis. Disponível em diferentes tamanhos e diferentes alturas.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única9338827
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosStudent
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLinólio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso líquido (Kg)37
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia