Publicar produtos
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
    PLANK

    MONZA table rectangular - 73cm high

    4.4 de 5 estrelas4.4(30 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A mesa MONZA é um sistema de mesa versátil que pode ser usado tanto em ambientes internos quanto externos. A estrutura é feita de alumínio revestido a pó branco ou preto, enquanto as pernas são feitas de alumínio revestido a pó branco ou preto ou freixo lacado natural.

    A mesa possui deslizamentos ajustáveis ​​para permitir um posicionamento estável em diferentes superfícies. Observe que o uso ao ar livre é recomendado apenas para a mesa com pernas revestidas a pó.

    Especificação
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9208-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMonza-Table-Rectangular-h-73
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)31.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products