Publicar produtos
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

Traduzido por Google,

Este Busch-SmartTouch® fornece um ponto de controle central para o ABB i-bus® KNX, que também pode ser usado como uma estação de vídeo interna para o sistema de comunicação de porta ABB-Welcome – uma excelente combinação. O Busch-SmartTouch® é uma opção fantástica para novas construções, bem como projetos de renovação e é adequado tanto para residências familiares como para hotéis ou salas de conferências em edifícios representativos construídos especificamente.

Especificação
  • Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - Audio control elements - RGB control elements - maximum 30 sides - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timer - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 object RTC Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSmartTouch
  • Familia de productoVisualisation, Display and Signalling
  • Grupo de produtosSmartTouch
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoEF_75_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoCommunication
  • Código CSI MasterFormat 201427 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications
  • Número OmniClass23-19 15 00
  • Título OmniclassCommunication Specialties
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security