Publicar produtos
EOW-i2
ABB

EOW-i2

Traduzido por Google,

As ações do operador do ABB CRS (antigo CGM) têm um impacto direto no tempo de atividade, produção, qualidade e segurança. O EOW-i foi projetado para otimizar a eficiência do operador, minimizando o tempo de resposta e suportando operações 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O Extended Operator Workplace (EOW) oferece soluções incomparáveis de ergonomia, visualização e comunicação
para operadores. O EOW-i garante o alerta do operador e quando uma ação é necessária; mantém as funções essenciais
na ponta dos dedos do operador. Tudo foi projetado para oferecer suporte a interação e colaboração eficazes:
• Visualização e informações da planta em uma única visualização.
• Visão geral do processo em grandes painéis interativos próximos.
• Um teclado funcional de ação rápida para controle
o ambiente completo do operador.
• Redução do espaço da sala de controle em cerca de 30% ou mais.
• Melhor colaboração e otimização em toda a fábrica.
• Aumento do apelo de candidatos e satisfação no trabalho.

Eficiência e bem-estar em equilíbrio

Os conjuntos de monitores são montados de forma a permitir uma visão focada e geral das operações. A altura da mesa e do monitor, o ângulo dos monitores secundários e a profundidade dos monitores principais são motorizados e ajustáveis, para garantir um ambiente ergonômico e personalizado ao operador. As configurações personalizadas podem ser salvas e restauradas automaticamente para atender às preferências de cada operador.
O EOW-i promove o alerta proativo, beneficia a saúde do operador e garante a sustentabilidade. Maior consciência da situação e
tempo de inatividade reduzido em um microambiente de melhoria da saúde que coloca o operador em foco.


Especificação
  • EOW-i is available in two models: i2 and i3.

    Size and number of monitors are the main differences.

    • Depth adjustable CLOV (Close Large OverView)

    with two/three 55˝ industrial LCD 4K-UHD

    3840x2160 wide screens, with LED backlight

    • Four/six 24˝ full HD monitors, with simultaneously

    adjustable monitor angle and depth

    • Choose between: The KVM extender solution or in-

    tegrated Ultra Flex computers

    • All adjustable axis motorized, 100-240V 50-60Hz

    • Adjustable “temperature” LED down-light

    • Public Adress (PA) sound speakers

    • Personal sound shower

    • Integrated operator camera

    • Multi client keyboard

    • Separate power feed for desk motors, to ease

    connection via UPS feed

    • Personal settings that can be saved on an RFID tag

    • Frame and columns in silver RAL 9006

    • Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7927 Folkstone Light Grey
    • Formica 7921Birch

    Other colors or specifications are available on request.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABB-CRS-EOW-i2
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de produtosWorkstation Control Room
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
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
Produtos parecidos