Publicar produtos
ABB CRS MultiScreen-2R2P-6
ABB

ABB CRS MultiScreen-2R2P-6

Traduzido por Google,

Os CRS da ABB (antigo CGM) flexíveis e ergonômicos grandes

solução de tela

O Suporte MultiScreen oferece uma solução ergonômica

para monitores grandes complementares na sala de controle

meio Ambiente.


Especificação
  • • Available as non motorized versions.

    • Optional DSLX lighting module.

    • Power: 115 - 230 V, 50 - 60 Hz / 340 VA.

    • Adjustable VESA monitor mounts.

    • Integrated with other ABB controll room solutions

    products.

    • Available in 2 different heights and with two and

    one pillar versions.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABB-CRS-MultiScreen-2R2P-6
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de produtosWorkstation Control Room
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
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
Produtos parecidos