Publicar produtos
Air Quality Sensor
ABB

Air Quality Sensor

Traduzido por Google,

Para o controle e medição da qualidade e temperatura do ar ambiente. Mede com precisão a concentração de C02 (390…10.000 ppm), umidade (0…100%) e temperatura (0…50 °C) em uma sala e envia os valores no barramento. Usando os limites integrados, os valores medidos podem ser monitorados. Com o controlador integrado é possível controlar a temperatura ambiente e os atuadores HVAC. Com acoplador de barramento integrado.

Especificação
  • The device is a functional measuring device and is
    installed surface-mounted on the wall. As well as
    monitoring the air quality, it also offers the option
    of controlling room air conditioning.
    The device measures the following values:
    • CO2 content of the air
    • Relative humidity of the room
    • Temperature
    • Air pressure (absolute)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirQuality-Sensor
  • Familia de productoEnvironmental Sensors
  • Grupo de produtosHeating, Ventilation and Air Conditioning
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)81
  • Largura (mm)81
  • Profundidade (mm)17
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_52_39
  • Uniclass 2015 DescriçãoHumidity and temperature probes
  • Código CSI MasterFormat 201401 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Temporary Facilities and Controls
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniclassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID3060
  • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation