Publicar produtos
Valve Drive TSA
ABB

Valve Drive TSA

Traduzido por Google,

Os Acionadores de Válvulas Termoelétricas TSA/K são adequados para abertura e fechamento de válvulas em sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC). Os dispositivos são normalmente fechados disponíveis em 230 V AC e 24 V AC/DC com cabo de conexão plugável. A carcaça bem torneada protege o dispositivo contra respingos de água. O dispositivo é especialmente adequado para controlar radiadores, aquecedores de conversores e tetos de resfriamento para controle de temperatura de ambiente único. O acionamento da válvula pode ser controlado com o Atuador de Interruptor Eletrônico ES/S ou com o Relé Eletrônico ER/U em combinação com a Interface Universal US/U e um Termostato de Ambiente. A montagem de encaixe fácil e rápido em todas as válvulas comuns ocorre através dos adaptadores de válvula VA/Z.

Especificação
  • Product Net Width:44.4 mm
    Product Net Height:52.1 mm
    Product Net Depth / Length:58.4 mm
    Product Net Weight:0.104 kg
    Number of Batteries:0
    Power Loss:1 W
    Rated Voltage (Ur):24 V AC
    Product Main Type:Thermoelectric Valve Drives
    Product Name:Heating, Ventilation and Air Conditioning

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaValve-Drive-TSA
  • Familia de productoLight Controller Sensor Outside
  • Grupo de produtosLight Level Sensors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código CSI MasterFormat 201423 01 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of HVAC Systems
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC