Publicar produtos
Cergo B6 - test
ABB

Cergo B6 - test

Traduzido por Google,
A mesa Cergo B6 consiste em uma base robusta e tampos de mesa duráveis ​​(divididos para monitor e área de trabalho). Funções motorizadas e outros acessórios são opcionais, e todo o sistema foi projetado com vasta experiência. Mesa de operador Cergo - Modelo B6 - Versão curva. Sistema de mesa de operador com alta funcionalidade. Peça fundamental para ambientes industriais exigentes, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atende e supera as recomendações ISO 11064 e EEMUA 201. Modelos disponíveis em formato 3D do Google SketchUp. Este modelo comporta telas de até 6+6 / 560 mm de largura. Personalização para facilitar o uso de equipamentos especiais. Possibilidade de atualização a longo prazo para acompanhar novos desenvolvimentos. Projetada para durar e construída para resistir. O modelo B6 pertence a um programa modular de mesas de operador com diversos tamanhos e formatos. A mesa pode ser equipada com uma ampla gama de funções e acessórios.
Especificação
  • In the motorized adjustment option the work-board starts at 650 mm and goes up to 1300 mm at a speed of 30 mm/s. Speed, power, soft start and soft stop can be software adjusted. Power: 230 V or 115 V (50 - 60 Hz) / 345 VA Weight: 240 kg (+60 kg in motorized version) Maximum widespread load is 300 kg Designed for 6 times normal duties. Strong and stable positionality even during extreme conditions. Thanks to the modular system it is also possible to select accessories and functions at a later stage.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacergob6
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Largura (mm)3676
  • Profundidade (mm)1382
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)300
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
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
Produtos parecidos