Publicar produtos
ComfortLine Compact CA
ABB

ComfortLine Compact CA

Traduzido por Google,

ComfortLine Compact CA
- Quadros de distribuição compactos montados na parede
- Grandes aberturas de flange
- Tecnologia de encaixe simples para painéis de instalação
- Travamento seguro da porta de 3 pontos
- Fixação de prumo através de compensação de nível de profundidade
- Conjunto de aterramento para classe de proteção I (aterrado) disponível

O repertório de dispositivos de comunicação e mídia em ambientes de vida e trabalho está em constante crescimento, e edifícios residenciais, comerciais e industriais estão cada vez mais conectados.

Vários recursos úteis da série ComfortLine, como o tamanho aumentado do flange e a tecnologia de travamento exclusiva, ajudam você em seus negócios diários, tornando as instalações elétricas rápidas e simples, além de preparadas para qualquer necessidade futura.


Especificação
    • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
    • Sheet steel rear wall with cable entry options
    • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
    • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
    • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
    • DIN EN 61439-1/-2/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK07
    • Rated current: ComfortLine compact CA up to 125 A
    • Usage: Indoor, wall-mounting

    Multi-Dimentions:

    - Depth: 160 mm

    - Width: 300/550/800/1050 mm

    - Height: 500/650/800/950/1100/1250 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacomfortline-compact-ca
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEG000023
  • Nome ETIMDistribution boards