Publicar produtos
Control and Display Tableau
ABB

Control and Display Tableau

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Para indicação do estado de comutação, relatórios de falhas e valores de medição. Usando os botões robustos, os consumidores elétricos podem ser comutados manualmente, os valores podem ser definidos além de programas temporizados e cenas de luz. Os alarmes também podem emitir um aviso acústico. A caixa de parede FM simplifica a montagem.

Especificação
  • The display and control tableau
    MT 701.2 with an LC display is
    suitable for:
    – displaying switching states, fault
    signals and measured values,
    – central manual switching of loads,
    – setting lightscenes and time
    programs as well as
    – giving acoustic warning signals via
    the EIB.
    Additional to the display and control
    tableau, a flush-type box, intended for
    insertion in walls is supplied as a seperate product. The display and control
    tableau is connected to the EIB via a
    bus connecting terminal.
    Up to 8 lines can be shown on the
    LC display which has 240 x 128 pixels.
    It is operated using a freely programmable menu structure.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-and-Display-Tableau
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de produtosKNX range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)213
  • Profundidade (mm)68
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoScenery controlling
  • Código CSI MasterFormat 201401 45 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Quality Control
  • Número OmniClass23-19 11 00
  • Título OmniclassInformation Display Specialties
  • Código CSI UniFormat IID3060
  • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation