Publicar produtos
SCHUKO Socket outlet Vega-Blanco-Mate
ABB

SCHUKO Socket outlet Vega-Blanco-Mate

Traduzido por Google,
tomada SCHUKO
Especificação

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a white cover plate Schuko so measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Blanco-Mate_SCHUKO-Socket-outlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas