Publicar produtos
Light Level Sensors
ABB

Light Level Sensors

Traduzido por Google,

O sensor de luz é usado para medir o nível de brilho nos quartos. Quando combinado com o controlador de luz LR/S x.16.1 (x = 2 ou 4), DLR/S e LR/M1.6.2, o sensor de luz é usado para controle de luz constante.

Especificação
  • The ABB i-bus® light sensor LF/U 2.1 is a brightness sensor for closed rooms.
    The light sensor is mounted in a standard installation box in the ceiling.
    The cover (white) of the sensor is stuck firmly onto the device. The complete unit is then screwed into a flush-type box.
    On the Light Controller LR/S x.16.1 (x = 2 or 4) up to 2 or 4 Light Sensors LF/U 2.1 can be connected. The light sensor measures brightness values in closed rooms. When combined with the detected values, the Light Controller is
    used for constant light control. It is possible to combine the brightness values from several Light Sensors for the calculation of an individual control circuit. 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLight-Level-Sensors
  • Familia de productoLight Level Sensors
  • Grupo de produtosLighting Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Código CSI UniFormat IID3060
  • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation