Publicar produtos
NeoGear, Low Voltage Switchgear - customized section w or w/o busplate
ABB

NeoGear, Low Voltage Switchgear - customized section w or w/o busplate

Traduzido por Google,

ABB NeoGear™ O painel de distribuição mais seguro já feito

O quadro de distribuição de baixa tensão da ABB tem sido o produto de escolha desde 1972. Com o NeoGear, a ABB apresenta o próximo salto de inovação na tecnologia de quadro de distribuição para eletrificação segura, inteligente e sustentável.

A NeoGear está pronta para ajudar os clientes em todas as indústrias de processo a gerenciar dinâmicas externas em constante mudança e perceber novas oportunidades em seus ambientes de trabalho. Central para NeoGear é sua tecnologia de placas de barramento laminadas, que substitui os tradicionais sistemas de barramento horizontal e vertical. Esta inovadora tecnologia de placa de barramento fornece, por exemplo, segurança contra arco por design inerente. Combinado com a conectividade e a inteligência da plataforma ABB Ability™, o NeoGear é uma solução incomparável para a indústria.

O arquivo BIM inclui: Seções personalizadas com ou sem placa de barramento, incluindo VSD e RPC

Especificação
  • Key benefits

    • Revolutionary design eliminates hazardous exposure to live busbar parts (Arc ignition protected zones) and keeps maintenance personnel safe
    • Reduced risk of arcs caused by mechanical failures slashes maintenance down time
    • Up to 92% fewer busbar parts compared to traditional busbar systems
    • Up to 25% shorter switchgear footprint due to higher module stacking density reduces CAPEX cost for switchgear rooms
    • Up to 20% less heat dissipated saves energy and lowers cost thanks to excellent cooling efficiency
    • State of the art module contact system design for high performance and durability

    Key features

    • Modular low voltage switchgear with performance options up to 690 V, 3200 A and 80 kA
    • Certified type tested design according to the IEC 61439-1/-2 and IEC TR 61641 Ed.3
    • Passive arc protection Class I or Class C criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 up to 400 V/ 80 kA or 690 V 65 kA, 500 ms
    • Laminated bus plate technology for busbar system up to 3200 A/80 kA 2 s
    • Withdrawable and plug in functional units for motor protection or energy distribution
    • Future release phase will cover higher ratings and increased functionalities

    Digital option

    • Integration of temperature sensors for critical busbar joints at air circuit breaker (ACB) incomer termination and power contacts of functional units
    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller M10x or UMC100.3 and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP) and Ethernet-based protocol (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
    • Cloud-based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNG_SEC_WF-Low_Voltage-Switchgear-MCC
  • Familia de productoNeoGear
  • Grupo de produtosLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-03-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLow voltage switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia