Publicar produtos
PrimeGear ZX0 - 12/24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

PrimeGear ZX0 - 12/24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduzido por Google,

PrimeGear ZX0

Agora é a hora de mudar para um futuro mais seguro e sustentável.

Sendo líder em tecnologia pioneira nos últimos 30 anos, temos a experiência e o conhecimento para preparar nossos clientes para a Indústria 4.0. O PrimeGear™ ZX0 foi projetado para nossos clientes, reduz o impacto no aquecimento global em 99,99% e oferece suporte aos clientes para entrar na digitalização.

PrimeGear™ ZX0 está disponível com isolamento Dry Air ou AirPlus™. O comutador também está disponível como um painel opcional pronto para eco para garantir a máxima flexibilidade, permitindo que você compre com SF 6 interno que pode ser facilmente recarregado com AirPlus no futuro.

É focado no futuro, pronto para apoiar a digitalização de suas operações. Os sensores de corrente e tensão, além dos recursos de monitoramento e diagnóstico remotos, fornecem informações ao seu alcance, seja no local, com nossa solução local ou em outro lugar, por meio de nossa solução baseada em nuvem.

Especificação
  • Product range

    • Rated operational voltage 12 kV and 24 kV, rated current up to 2500 A
    • Rated short circuit current up to 25 kA

    Key benefits

    • Greener thanks to its low global warming potential
    • Smarter with enabled Monitoring and Diagnostics, focusing on tracking asset health
    • Safer thanks to its robust build
    • More reliable to withstand a range of temperatures and climatic conditions such as high humidity
    • Operate at low pressure (1.0 bar)

    Key features

    • 100% SF6-free
    • Compact low-pressure design with 25 percent less footprint
    • IEC61850 enabled supported by current and voltage sensor
    • Extra safety margin with 1.0 bar as minimal operational pressure
    • Remote gas density, temperature, breaker monitor and asset health management
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprimegearzx0-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoZX2
  • Grupo de produtosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-02-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution