Publicar produtos
Protecta Power MCCB Panel Board
Protecta Power MCCB Panel Board
Protecta Power MCCB Panel Board
    ABB

    Protecta Power MCCB Panel Board

    Traduzido por Google,

    A Protecta Power tem como objetivo proteger tanto os instaladores quanto os projetistas, cumprindo os mais altos padrões de segurança.
    O produto oferece soluções personalizadas adequadas tanto para locais de instalação simples quanto complexos.

    A mais recente solução de distribuição da ABB já está disponível em formato de kit para venda direta ao consumidor. Ela foi projetada para garantir o mais alto padrão de segregação em todos os segmentos da indústria da construção.

    Especificação
    • Main features:

      • Designed to handle demands of high-power applications, ensuring stable and reliable power distribution up to 800A.
      • Rigorous testing and inspection to ensure compliance with quality requirement.
        Easy to install, operate, and maintain.
      • User-friendly features such as pluggable circuit breakers and clear labelling & marking.
      • Comes with online resources to rapidly address any questions or issues
      • Designed to meet specific needs or requirements Wide range of accessories and add-ons available.
      • Can be fitted with different types of meters, indicators, or switches.
      • Real-time monitoring of power usage, status.
      • Detects any abnormal conditions or events, and alerts users.
      • Connected to a web-based app enabling access from anywhere, anytime.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprotecta-power-mccb-panel-board
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices