Publicar produtos
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

Traduzido por Google,

O elemento de controle é usado em conjunto com o controlador FCC / S FanCoil ou o controlador de válvula VC / S para controle de temperatura.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRoomTempreatureController
  • Familia de productoTemperature control
  • Grupo de produtosRoom Temperature Controller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)15
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)92
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles