Publicar produtos
SafeRing Air  SafePlus Air 24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafeRing Air SafePlus Air 24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduzido por Google,

SafeRing e SafePlus

Unindo tradição e inovação com a tecnologia SF6 e livre de SF6.

Painéis de distribuição compactos isolados a gás para todas as aplicações em distribuição secundária de energia.

O portfólio de painéis elétricos isolados a gás da ABB para distribuição secundária inclui as plataformas SafeRing , RMU (Ring Main Unit) e SafePlus, projetadas para todas as aplicações internas e externas, incluindo grandes altitudes (acima de 1500 m acima do nível do mar) e condições climáticas adversas. Ambas as soluções de painéis elétricos estão em total conformidade com as normas IEC.

A SafeRing/SafePlus também oferece uma variante sem SF6 (hexafluoreto de enxofre), chamada SafeRing Air/SafePlus Air , com ar seco como meio isolante e totalmente em conformidade com as normas IEC e o regulamento da UE sobre gases fluorados (UE) 2024/573. As versões sem SF6 são projetadas com a mesma interface, dimensões e operações dos equipamentos de manobra SafeRing e SafePlus originais.

Desde 1967, a ABB fornece subestações isoladas a gás (GIS). Em busca da inovação contínua, em 2013 lançamos nossa subestação GIS sem SF6 para distribuição secundária. Nossa próxima geração de soluções de subestações sem SF6, utilizando tecnologia de ar seco e gás natural para aplicações de 24 kV e acima, já está chegando ao mercado.

Especificação
  • SafeRing switchgear is a compact standardized RMU with pre-defined configurations:

    - Compact block type solutions, standardized RMU configurations

    - Simpler protection schemes (e.g. Self-powered relays)

    SafePlus is a metal enclosed compact switchgear offering identical user interface than SafeRing RMU but with greater customization options:

    - Block and Modular (panel type) solution

    - Flexible configurations

    - Advanced grid automation and a full range of protection relays

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSafeRingAirSafePlusAir_24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoSafePlus
  • Grupo de produtosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-01-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution