Publicar produtos
Singlebypass ATS 630A
ABB

Singlebypass ATS 630A

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
  • ATS de bypass simples de 4 pólos montável na parede com S3 40A
  • IO-II – operação com posição OFF estável entre as posições I e II
  • A HMI pode ser montada na porta mediante solicitação, adicione -H ao número da peça (por exemplo, OTOne40E4L3SBSR-H)
  • Fácil de instalar, interface ideal, risco reduzido de lesões ao operador, eficiência energética, operação contínua, economia de espaço, operação IO-II ȓ com posição OFF estável entre as posições I e II.
Especificação
  • You can find other specification about the product in the file uploaded.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinglebypass-ats-630a
  • Data de publicação2022-09-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1600
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)600
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic transfer switching equipment (TSE)