Publicar produtos
System pro E power - 185mm
ABB

System pro E power - 185mm

Traduzido por Google,

Com o sistema de barramento System pro E Power 185 mm, o portfólio de produtos da ABB foi ampliado por um componente essencial. O projeto do sistema verificado de acordo com a IEC 61439-1/-2, está disponível em duas alturas e duas profundidades. Dependendo do tipo e número de equipamentos, estão disponíveis cinco larguras de painel diferentes, múltiplas da largura dos módulos CombiLine N.

Com a oferta de energia System pro E, a ABB oferece uma nova solução para quadros de distribuição principal com corrente nominal de até 6300A e corrente de curto-circuito de até 150kA com sistema de barramentos traseiros e 2000A até 75kA com gabinetes vazios e sistema de barramento de 185mm. Todos os requisitos da planta, dependendo do tipo de instalação, grau de proteção exigido e especificações elétricas e mecânicas podem ser alcançados.

Graças ao novo quadro de distribuição, a ABB pode fornecer soluções completas para distribuição de energia elétrica principal em infraestruturas e indústrias, de acordo com o marco regulatório. Os campos de aplicação típicos são aeroportos, metrôs, hospitais, áreas industriais e residenciais, portos, túneis, ferrovias, teatros, etc. disjuntores em caixa moldada T e XT, disjuntores pneumáticos Emax 2), sendo extremamente simples de montar e garantindo a facilidade de fiação.

Especificação
  • Reliable in extreme conditions 

    • Design verified according to IEC 61439-1 and -2.

    • Thanks to the tests performed on the product, the switchgear can stand a rated short-time withstand current (Icw) up to 75 kA and a Maximum rated current up to 2000A.

    • IP protection up to 55 according to IEC 60529.

    Speed up your projects 

    • Available as fully assembled, pre-assembled without copper bars and in flatpack delivery forms.

    • Design your project in ABB Connect Partner Hub Switchgear configurator.

    • All the drawings for the copper connections are available on ABB Library for registered partners 


    Affordable range

    • Main busbar in the middle to drastically reduce the amount of copper needed for connection...

    • 1000 A MBBS installable in a 400 mm depth enclosure.

    • Form 1 of segregation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspep-185mm
  • Familia de productoSPEP
  • Grupo de produtos185mm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Czech Republic
Germany
Hungary
Luxembourg
Netherlands
Russia