Publicar produtos
System pro E® energy L
ABB

System pro E® energy L

Traduzido por Google,
A ampla gama de energia System pro E® é ideal para ambientes comerciais e industriais. A plataforma inclui armários em chapa de aço de parede e de piso, oferecendo graus de proteção contra poeira e água até IP43 e IP55. Um encaixe interno comum e barramentos para a plataforma completa, permite que os usuários integrem facilmente todos os tipos de dispositivos elétricos de baixa tensão da ABB, para construir painéis de distribuição de até 800A. A gama foi desenvolvida para uma configuração simples e fácil e oferece máxima flexibilidade ao montador e instalador do painel, para construir o quadro de distribuição para qualquer aplicação. O System pro E® energy é simples no planejamento, rápido na montagem e seguro na aplicação. A gama de energia System pro E® inclui dois tipos de armários e um sistema de configuração interna. System pro E® energy L Subquadros de distribuição de parede e de chão sob medida e comprovados até 800 A. Fornecido em kits planos, o System pro E® energy L oferece um grau de proteção até IP43 (IP30 sem a porta).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSystem-pro-E-energy-L
  • Familia de productoLow voltage
  • Grupo de produtosEnclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems

Disponibilidade da região

Europa América do Sul