Publicar produtos
Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100
ABB

Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Estação de trabalho de superfície de 4 colunas, marca Niessen. Inclui: caixa de montagem saliente 4 colunas T1194, tampa de estilo T1174 BL, duas tomadas Schuko duplas T1088 BL, tomada Schuko dupla T1088 RJ, suporte quádruplo para tomadas de dados T1016.4 BL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT1100
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de produtos3121>>ELSB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)176
  • Largura (mm)295
  • Profundidade (mm)58
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.21
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCFicha
  • Código ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniclassElectrical Terminals