Publicar produtos
Flush mounted workstation of 4 columns ABB T1100.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 4 columns ABB T1100.1 BL

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Estação de trabalho embutida de 4 colunas, marca Niessen. Inclui: caixa de embutir 4 colunas T1194, tampa de estilo T1174 BL, duas tomadas Schuko duplas T1088 BL, tomada Schuko dupla T1088 RJ, suporte quádruplo para tomadas de dados T1016.4 BL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT1100-1-BL
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de produtos3121>>ELSB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)174
  • Largura (mm)295
  • Profundidade (mm)57
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.28
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCFicha
  • Código ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniclassElectrical Terminals