Publicar produtos
Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Estação de trabalho embutida de 3 colunas, marca Niessen. Inclui: caixa de embutir 3 colunas T1193, tampa de estilo T1173 BL, duas tomadas Schuko T1088 BL, duas tomadas Schuko vermelhas T1088 RJ, suporte duplo para tomadas de dados T1016.3 BL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT1110-1-BL
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de produtos3121>>ELSB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)174
  • Largura (mm)235
  • Profundidade (mm)57
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCFicha
  • Código ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniclassElectrical Terminals