Publicar produtos
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Traduzido por Google,
    Base multifuncional 1xSO+1xcarregador USB
    Especificação
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2119_CEM_Niessen
    • Familia de productoCEM
    • Grupo de produtosElectrical connectivity and multimedia
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Número OmniClass23-35 27 00
    • Título OmniclassElectrical Terminals