Publicar produtos
1 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

1 side minicolumn_CEM Niessen

Traduzido por Google,
1 minicoluna lateral 2xSO+2xSOR+2xRJ45
Especificação
  • 1 side minicolumn set, Niessen branded, with 2 socket outlets and 2 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 cover for 2 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT2216_CEM_Niessen
  • Familia de productoCEM
  • Grupo de produtosElectrical connectivity and multimedia
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)522
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)92
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCFicha
  • Código ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniclassElectrical Terminals