Publicar produtos
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

Traduzido por Google,

Para a conexão com o Interruptor Temporário Rádio FW/S 8.2.1. O sinal horário do transmissor DCF 77 pode ser recebido dentro de um raio de aprox. 1000 km em torno de Frankfurt.

Especificação
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTime-Switcher-FAD-A11
  • Familia de productoTime Switcher
  • Grupo de produtosTime Switches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Sensores
  • Classificação IFCControlo horário elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoTime switches
  • Código CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Número OmniClass23-35 37 37
  • Título OmniclassTime Switches