Publicar produtos
Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
  • Quatro (4) compartimentos de dispositivos podem acomodar qualquer combinação de dispositivos. Por exemplo: (3) dispositivos de energia duplex e (1) dispositivo de telefone duplex, ou (2) conectores de voz e dados e (1) dispositivo GFCI e (1) vazio, etc.
  • A altura total de 31/2" permite despejos rasos quando necessário
  • Cobertura de policarbonato de alta resistência com chapa de aço de 5/32" garante integridade estrutural
  • Tampas metálicas também disponíveis em latão maciço e alumínio
  • A passagem de quatro lados permite que o instalador alimente através de energia ou serviço de dados/comunicação de qualquer orientação
  • Túneis de fios não metálicos esteticamente limpos. O túnel de largura total fornece capacidade máxima de alimentação; material não metálico evita danos ao condutor
  • Área total de acesso de 126 cu. pol. permite a instalação amigável de cabos de estação de trabalho
  • Contém 28 k nockouts (16–11/4" e 123/4" KOs) que proporcionam maior flexibilidade quando instalados
  • A linha 665 é uma extensão da série 664 líder de mercado; nossa linha de serviço oculta agora permite que o cliente instale até quatro painéis de dispositivos em uma caixa
  • Através do uso de um túnel de fio não metálico exclusivo, o instalador pode facilmente particionar os requisitos de energia, voz/dados
  • Esta caixa de piso de aço estampado, listada na UL, pode ser instalada com produtos de conector de voz e dados Thomas & Betts
  • Quatro parafusos de nivelamento de 21/2" fornecidos com todas as caixas
  • Painéis de dispositivos pedidos separadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-665-sc-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtos665-SC SERIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte