Publicar produtos
Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
O novo 668-S Ultra-Shallow Floor Box da Thomas & Betts fornece uma solução de energia e dados de alta capacidade para pisos de concreto rasos. A caixa de 4 vias de baixo perfil é construída em aço estampado galvanizado. Os divisores de tensão removíveis permitem que os usuários personalizem as configurações de fiação alimentando dois ou mais compartimentos adjacentes com um único conduíte. As tampas metálicas com acabamento em pó durável são projetadas para combinar com qualquer decoração, enquanto os anéis de acabamento opcionais permitem que as tampas sejam montadas completamente niveladas com o piso em aplicações de piso de madeira ou azulejo
  • Perfil baixo (21/2" de altura) para concretagens rasas
  • Serviço embutido de 4 vias para uma solução de caixa de piso estética de alta capacidade
  • Construção de caixa de aço estampado
  • Divisores de tensão removíveis entre compartimentos permitem que um único conduíte alimente dois ou mais compartimentos adjacentes
  • As tampas metálicas apresentam pintura em pó durável para combinar com qualquer decoração (preto, cinza, marrom e bege)
  • A porta do cabo resistente na tampa trava firmemente na posição aberta para evitar danos aos cabos
  • A guarnição de ladrilhos opcional permite a montagem embutida para aplicações de ladrilhos e pisos de madeira
  • As coberturas MopTite® atendem aos requisitos de exclusão de água de lavagem UL para carpetes, azulejos e madeira
  • Maior capacidade de polegadas cúbicas de qualquer caixa de piso rasa e rebaixada de 4 compartimentos
  • KOs adicionais (até 2") na parte inferior da caixa permitem flexibilidade de instalação
  • Painéis de dispositivos personalizados estão disponíveis - entre em contato com o serviço técnico sobre essas ofertas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-668-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtos668 SERIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte