Publicar produtos
Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
A nova linha de caixas de piso de aço estampado da série 740 é uma extensão das caixas de piso de ferro fundido das séries 640 e 840, líderes do setor da T&B. As novas caixas fornecem serviço de descarga para energia, comunicações e dados. Caixas de múltiplos grupos permitem que o usuário coloque alta e baixa tensão em uma única caixa de piso. A série 740 pode ser usada para aplicações de carpetes ou azulejos.
  • Disponível nas versões rasa (2 5/8") e profunda (3 5/8")
  • Listado UL e certificado CSA
  • Disponível em versões de um, dois e três grupos
  • As caixas de dois e três canais são fornecidas com divisores instalados pelo cliente
  • 16 g. construção em aço pré-galvanizado
  • Ajustável com quatro pernas de nivelamento externas capazes de ajuste de pré-vazamento de 2" e um anel de nivelamento interno capaz de ajuste de pós-vazamento de 11/4"
  • Feito com uma variedade de KOs que variam de 1/2" a 11/4"
  • As caixas utilizam os acessórios de caixa de piso metálicos e não metálicos da série 640P com o método exclusivo de instalação de uma etapa
  • Enviado com tampa de aço descartável para evitar a entrada de concreto na instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-740-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtos740 SERIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte