Publicar produtos
Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules
ABB

Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules

Traduzido por Google,
Em resposta à demanda da indústria por uma abordagem mais simétrica para acesso a dados e energia em piso elevado, a Thomas & Betts apresenta a mais recente adição à linha Steel City® Access Floor Module (AFM). O AFM-4R apresenta uma construção redonda que combina com a estética dos difusores de ar comumente usados em aplicações de piso elevado.
  • O design redondo permite que a caixa seja instalada no furo do mesmo tamanho que os difusores de ar padrão - elimina a necessidade de vários pisos elevados com recortes de tamanho personalizado (e os furos redondos são mais rápidos e fáceis de cortar do que os quadrados/retangulares)
  • Caixa de aço estampada de três compartimentos com divisores de tensão acomoda tanto tomadas de energia quanto de dados
  • A tampa de policarbonato preto durável apresenta duas tampas de entrada de cabo que travam na posição aberta para evitar danos ao cabo
  • O túnel de energia opcional conecta os compartimentos de energia externos para alimentar ambos os compartimentos com um único conduíte - enquanto ainda permite a fiação de comunicações no centro
  • Dois parafusos de aperto manual prendem o AFM-4R firmemente no lugar, mas podem ser removidos facilmente para reconfiguração
  • Se encaixa em orifícios que variam de 81/4" a 8 3/4" de diâmetro
  • Compartimentos externos: 21 cu. pol. de capacidade, 3/4" KO na lateral, 1/2" KO em cada extremidade, 1/2" KO e 3/4" KO na parte inferior
  • Compartimento central: 40 cu. pol. de capacidade, 11/4" KO em cada extremidade, duas placas de acesso removíveis com 3/4" KO na parte inferior
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-afm4r
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtosAFM4R
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte