Publicar produtos
TwinLine N 55 Double Insulated
ABB

TwinLine N 55 Double Insulated

Traduzido por Google,
Com o sistema TwinLine, a ABB estabeleceu outro marco no campo da moderna distribuição de energia. TwinLine N 55 foi testado de acordo com IEC 61439 e DIN EN 61439 Partes 1, 2 e 3. O sistema TwinLine N 55 é uma gama de produtos totalmente abrangente, disponível em ambas as classes de proteção e três profundidades de gabinete (profundidade de 225/275/350 mm) e todos com alto grau de proteção IP55. A continuidade é o princípio orientador desses armários de parede e de piso para montagem de quadros de distribuição – desde seu alto grau de proteção, à facilidade de instalação, até um portfólio que pode atender a todos os requisitos no campo.
Especificação
  • Main features Welded enclosures Rated current In up to 850A Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP55 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTwinLine-N-55-Double-Insulated
  • Familia de productoTwinLine N 55
  • Grupo de produtosDistribution Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems