Publicar produtos
UK600 Consumer Unit Cabinet
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Unidade Combi, série UK600, para uso interno, com aro e porta fechadas, classe de proteção II (isolamento duplo), grau de proteção IP30, normas aplicáveis: EN 60670-24, código IK 07, tensão nominal de operação 400V AC 50/ 60 Hz, corrente nominal 63 A, resistência do fio incandescente 850°C, revestido a pó, em RAL 9016, caixa em termoplástico, com aro e porta wifi ventilada, porta em chapa de aço, em RAL 9016, com fecho TIP-in , ângulo de abertura da porta 120 graus, dobradiça da porta direita ou esquerda, entrada do cabo na parte superior através da parte deslizante da entrada do cabo pré-perfurada, na parte inferior através da parte deslizante da entrada do cabo pré-perfurada, na lateral através da pré-perfuração, pré-perfuração da parede traseira perfurado, dimensões em mm (A x L x D): 872 x 384 x 97, Dimensões da estrutura do obturador em mm (A x L x P): 872 x 384 x 9, 5 linhas, Unidades de espaço 36, Distância da linha em mm : 125, tampas em plástico, prensa 90 graus e fechamento giratório, com N/PE Quick-terminal, trilho de fixação de cabos integrado, montado com porta-dispositivos, parede de segregação e chapa perfurada t placa de montagem em aço, suporte do dispositivo removível
Especificação
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUK600-Consumer-Unit-Cabinet
  • Familia de productoUK600 Consumer Unit
  • Grupo de produtosCabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical system installing
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Metal Supports
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 15
  • Título OmniclassDoor Electric Strike Locks
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL