Publicar produtos
UniGear MCC 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear MCC 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduzido por Google,

Centro de controle de motor com isolamento a ar IEC UniGear MCC

Uma corrente de carga real de 400 A com fusíveis duplos por fase em um painel de contator de 400 mm de largura até 12 kV

O UniGear MCC como centro de controle de motores de média tensão isolado a ar é projetado especificamente para comutação de motores, transformadores e bancos de capacitores.
O UniGear MCC é o resultado de muitos anos de experiência com projeto, fabricação e aplicação de contatores a vácuo em toda a gama de instalações industriais e de serviços públicos.

Especificação
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunigear-mcc-Medium_Voltage-Switchgear-MCC
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de produtosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution