Aparelhagem isolada a ar IEC UniGear 550
Aparelhagem de média tensão (MT) para distribuição primária até 17,5 kV adequada para instalações internas
O UniGear 550 é um painel de manobra isolado a ar de MT (AIS) para distribuição primária. O painel ultrafino mede apenas 550 mm de largura, o que o torna um produto muito compacto e versátil, ideal para aplicações onde o espaço é restrito. É adequado para instalações internas e oferece uma ampla gama de unidades e funções. A segurança ideal é garantida por intertravamentos entre todos os dispositivos de comutação e portas dos compartimentos. Todos os tipos de painéis UniGear (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) podem ser conectados juntos sem painéis adaptadores.