Publicar produtos
UniGear ZS1 - Back to Back - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - Back to Back - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduzido por Google,

Painel de distribuição isolado a ar IEC UniGear ZS1 - Frente e Verso

Painéis de distribuição de média tensão até 24 kV, adequados para instalações internas.

O UniGear ZS1 é o painel de distribuição principal da ABB para linhas de transmissão primárias de até 24 kV, 4 000 A e 63 kA.
Os equipamentos de comutação são fabricados em todo o mundo e existem atualmente mais de 400.000 painéis instalados.
O UniGear ZS1 é utilizado para distribuir energia elétrica em diversas aplicações exigentes, como em plataformas offshore, navios porta-contentores ou de cruzeiro, em minas, bem como em subestações de serviços públicos, centrais elétricas ou fábricas químicas.
Os painéis estão disponíveis em soluções de barramento simples, barramento duplo, configuração frente a frente ou em dois níveis.

Especificação
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunigearzs1-btb-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de produtosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2025-11-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution