Publicar produtos
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduzido por Google,

UniGear ZS2

O UniGear ZS2, até 36 kV, é um painel de distribuição primário isolado a ar de média tensão, adequado para instalações internas. O UniGear ZS2 é construído com uma única barra ou em configuração back-to-back com duas barras. Na configuração com duas barras, todos os componentes principais são idênticos aos utilizados nas unidades com uma única barra, garantindo assim os mesmos procedimentos de serviço e manutenção. É totalmente compatível com as normas IEC.

Especificação
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de produtosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution